Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
Recursos de configuração
-
Localização de entrada do fio
Lateral, Topo
-
Número de posições
6, 8, 4, 3
-
Número de linhas
1
-
Ângulo de entrada do fio
180°
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
14.5, 12.7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Método de terminação para fio e cabo
Push-in
Características da habitação
-
Material do invólucro
Termoplástico
-
Inclinação da linha central
7.5 mm [ .295 in ]
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Orientação do produto
Ângulo reto, Vertical
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais
Barra, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso, Fio e cabo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
300
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa, Montagem de cabos (suspensão livre)
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
.32 – 2.1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A75I