Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 8

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 600

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Código do conector  XY

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Forma do contato  Retangular

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .38, .76, 2.54

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 100

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Prata (Ag)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 30, 35, 43, 45

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Nenhum

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT, Poliéster GF, Poliéster termoplástico com enchimento de vidro, Termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central (mm) 10.16

  • Inclinação da linha central (in) .399, .4

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 – 2.4 mm [ .063 – .094 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 29.36, 39.52, 49.68, 70

  • Comprimento do conector (in) 1.15, 1.55, 1.95, 2.75

  • Largura do conector  32 mm [ 1.25 in ]

  • Altura do conector (mm) 12.4, 13.9

  • Altura do conector (in) .48, .488, .54

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  7, 10, 11, 12, 15, 16, 20

  • Método de embalagem  Caixa, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A83B

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.