Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
125
-
Tensão de operação (VAC)
125
Características do corpo
-
Código do conector
G, C, B, A, E, D, F, N
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados
Não
-
Número de posições
1
-
Número de linhas
1
Características da habitação
-
Material do invólucro
Composto
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Tipo de força de inserção.
Normal
-
Selável
Sim
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Trava de bloqueio
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DMC-MD-20