Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa série de cotovelos sem carga (ELB-15/28) foi projetada para terminar cabos subterrâneos em aparelhos de alta tensão, como transformadores e comutadores.  Eles são totalmente blindados e totalmente submersíveis e atendem aos requisitos do IEEE Standard 386. Eles são intercambiáveis com os produtos de outros fabricantes que estão em conformidade com este padrão da indústria. A blindagem semicondutora moldada fornece continuidade de blindagem de aterramento de acordo com os requisitos do IEEE 592. Atende aos requisitos de especificação de 386-2006 do IEEE.

 

Nossa série ELB-15/28 foi projetada para uso em cabo dielétrico sólido extrudado (XLPE ou EPR). A faixa do condutor é de 1/0 AWG a 1250 kcmil para condutores de alumínio ou cobre com diâmetros de isolamento de 0,640" a 1,965". O cotovelo ELB-15/28-610 e ELB-15/28-910 tem um ponto de teste capacitivo moldado no corpo do cotovelo que fornece um meio de sentir tensão e fornece um ponto de fixação para indicadores de falha de ponto de teste. As classificações de 900 A podem ser alcançadas encomendando o kit com um terminal de parafusos de cisalhamento de cobre.

barra cinza

Principais características

  • Borracha EPDM curada de peróxido garante um conjunto de baixa tensão e alta força dielétrica
  • Produção de fábrica 100% testada para descarga parcial e AC Hipot por IEEE 386 
  • Ponto de teste capacitivo opcional fornecido em um cotovelo
  • Adequado para cabos de 15/28 kV até 1.250 kcmil
  • Disponível para capacidade de 900 A
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: os conectores de cotovelo sem carga Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: sim, nossos conectores de cotovelo sem carga fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta:  o que é uma mini seção transversal de cabo para classificação?

Resposta: Normalmente, cabos de condutor de cobre de 750 kcmil e acima são usados como classificação para mini seção transversal do cabo.

 

Pergunta: Os produtos de cotovelo Raychem da TE são compatíveis com os produtos de outros fornecedores?

Resposta: de acordo com as especificações IEEE-386, os conectores de cotovelo de diferentes fabricantes devem ser intercambiáveis em todos os cotovelos sem carga ou com carga.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt, Cold Applied, Mechanical, Crimp

  • Tipo de bucha  600A, 900A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita/fio, Fita de cobre, Nenhum

  • Com tela  Com tela

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 28

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 15.49, 17.53, 18.67, 19.05, 21.84, 23.37, 25.64, 29.21, 32.51, 35.56, 39.36, 42.93

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .61, .69, .735, .75, .859, .92, 1, 1.15, 1.27, 1.4, 1.54, 1.69

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 34.5 – 39.6, 24.9 – 29, 45.2 – 49.9, 37.6 – 43.2, 41.7 – 46.7, 27.4 – 32.5, 31. – 36.1, 16.3 – 19.3, 24.9 – 29., 23.1 – 27.1, 18.3 – 21.5, 31 – 36.1, 19.9 – 24.6

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2,

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  15/28kV T-Body Kit, 15/28kV T-Body Kit w/ Jacket Seal, Elbow Connector, Insulating Cap, Junction, T-Adapter, T-Connector

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 386

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELB-15-28-DB

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo