Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nosso Plugue de cotovelo Raychem ETP fornece uma transição de um cotovelo de 600 A sem carga para uma interface de quebra de carga de 200 A. Essa interface permite testes ao vivo ou a adição de uma derivação de quebra carga de 200 A, protetor de cotovelo ou cotovelo de aterramento.

Uma conexão submersível totalmente protegida é oferecida com conformidade ao padrão IEEE 386.

Estes ETPs são intercambiáveis com os produtos de outros fabricantes que atendam a essa norma.

barra cinza

Principais características

  • Os fios internos aceitam facilmente o rebite do cotovelo de 200 A
  • Disponível em 15/28/35 kV no lado de 600 A e 15/25 kV no lado de 200 A
  • Isolamento de borracha EPDM de peróxido curado de alta qualidade
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Os Plugues de cotovelo de quebra de carga Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossos Plugues de cotovelo ETP parte do programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Os produtos de cotovelo Raychem da TE são compatíveis com os produtos de outros fornecedores?

Resposta: De acordo com as especificações IEEE-386, os conectores de cotovelo de diferentes fabricantes devem ser intercambiáveis em todos os cotovelos de quebra de carga ou sem carga.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de bucha  200A

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 28, ≤ 15, ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminium, Copper

Operação/Aplicação

  • Load Break Connection Product Type  Elbow Tap Plug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELB-ETP

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo