Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos Conectores Cotovelo sem Carga Raychem ELBC-810 são usados para conectar cabos XLPE a equipamentos elétricos (por exemplo: RMU, comutador, transformador etc.), usando uma bucha CENELEC tipo "C", especificada em até 17,5 kV.  

Nossos Conectores ELBC são compostos por uma borracha EPDM altamente modificada e são totalmente blindados e submersíveis, adequados para instalações internas e externas. Para uma ampla gama de aplicações, o design incorpora um corpo e cinco cones de estresse para cobrir seções transversais de 25 mm² até 500 mm². As dimensões gerais e de corte são projetadas para ocupar espaço mínimo na caixa do terminal. Os conectores cotovelo são equipados com um ponto de teste capacitivo para determinar se o circuito está energizado. Este ponto de teste é protegido por uma tampa condutora. Esses conectores são compatíveis para uso com alças mecânicas e de compressão que podem ser encomendadas separadamente. O design pré-projetado da alça mecânica otimiza a resistência de contato entre o conector e o condutor.

 

A instalação é fácil de usar, exigindo apenas uma chave de soquete padrão e sem espaço adicional. A terminação desconectável é facilmente conectada com a bucha e a junção que estão em conformidade com EN50180/50181 DIN47636. Acessórios como hastes de teste, plugues de aterramento e terminais frontais são compatíveis para uso com nossa linha de terminações desconectáveis RSTI e ELBC.

barra cinza

Principais características

  • Uma tela fina, permanentemente vinculada ao isolamento EPDM, protege o sistema de conexão contra contato acidental.
  • O design único a torna totalmente blindada e submersível quando combinada com a bucha ou plugue correto
  • O design compacto suporta o uso de conexões duplas "T" dentro de gabinetes de cabo
  • A ampla gama de aplicações abrange seções transversais de cabos de 35 mm2 até 400 mm2.
  • Plugue traseiro de fácil acesso com ponto de teste capacitivo
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Os Conectores Cotovelo sem Carga Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossos Conectores Cotovelo sem Carga fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Qual é o alcance máximo do cabo usado para Conectores Cotovelo sem Carga Raychem da TE?

Resposta: Nossos Conectores Cotovelo sem Carga ELBC usam até uma gama de cabos de até 500 mm2.

 

Pergunta: Qual tipo de interface é usado para Conectores ELBC?

Resposta: Nossos Conectores ELBC Raychem usam buchas tipo C de interface.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Mechanical, Crimp

  • Tipo de bucha  630A, 800A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita de cobre

  • Com tela  Com tela

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1, 3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 17.5, ≤ 24

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 15.6 – 19.5, 18.6 – 24.8, 26 – 32, 31.2 – 38.3, 15.5 – 19, 22 – 27, 18 – 23, 27.4 – 34.6, 13.2 – 17.5, 31 – 37, 22.8 – 28.5

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 50, 70, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 25 – 50, 35 – 70, 95 – 120, 300 – 400, 150 – 240, 120 – 185, 240 – 300

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  Elbow Connector with Testpoint, T-Connector

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  GB/T 12706.4-2008, IEC 60502-4

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Ásia

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELBC-810-824

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo