Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Terminações Termo Retráteis EPKT Raychem são reconhecidas como confiáveis e rápidas de instalar. Um sistema comprovado: as terminações termo retráteis EPKT oferecem desempenho consistente em temperaturas extremas, poluição atmosférica e luz ultravioleta, comprovando a capacidade de isolamento e vedação de nossas terminações de cabo Raychem por mais de 35 anos.

Facilidade de instalação: Elas são instaladas por meio termo retração. Este sistema economiza tempo, elimina equipamentos especiais e simplifica a sobrecarga de trabalho, além de funcionar em espaços confinados. Construções de cabos variadas podem ser facilmente acomodadas, e cada kit normalmente cobre de três a quatro tamanhos de cabos. Dessa forma, os estoques são reduzidos e a manutenção do estoque minimizada.

Desempenho: as terminações de cabos Raychem atendem à nossa especificação PPS 3013, que inclui as principais normas nacionais e requisitos de normas internacionais e atende ao CENELEC 50393. Alto desempenho e eficiência são os resultados de nossa expertise em ciência de materiais e engenharia de energia elétrica, obtida através de um esforço de pesquisa sustentado e ampla experiência como um dos maiores fabricantes de acessórios para cabos.

barra cinza

Principais Características

  • Alta capacidade de isolamento e vedação mesmo em temperaturas extremas, poluição atmosférica e luz ultravioleta
  • Atende às especificações do CENELEC 50393
  • Fácil de instalar
  • Os kits abrangem uma ampla gama de tamanhos de cabos e construções de cabos variadas
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: As terminações termo retráteis Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas Terminações Termo Retráteis EPKT fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor as Terminações EPKT Raychem da TE podem ser usadas?

Resposta: Nosso EPKT Raychem pode ser usado para cabos com condutores de cobre ou alumínio, circular ou moldado.

 

Pergunta: Qual é o comprimento máximo da cauda das terminações?

Resposta: Nossas terminações EPKT padrão podem ter um comprimento máximo de cauda de 600 mm/fase. Isso pode ser estendido para o máximo de 4 metros de comprimento total para todos os núcleos combinados mediante solicitação.

 

Pergunta: As terminações EPKT podem ser usadas em aplicações internas e externas? 

Resposta: Sim, nossa Terminação EPKT pode ser usada em ambos as aplicações. A principal diferença é que os tipos ao ar livre sempre terão mangas de proteção do núcleo incluídas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio, Fita, Nenhum

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  4

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Paper, Plastic, Plastic (XLPE)

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 4 – 16, 4 – 25, 150 – 400, 70 – 150, 25 – 50, 4 – 35, 25 – 70, 185 – 240, 70 – 185, 185 – 300

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 10 – 23, 4 – 9, 15 – 38, 8 – 18

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .15 – .35, .31 – .708, .39 – .9, .59 – 1.496

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50393

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Búlgaro, Croata, Esloveno, Estônio, Húngaro, Inglês, Letão, Lituano, Macedônio, Polonês, Romeno, Russo, Sérvio, Tcheco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EPKT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo