Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do produto

Conectores FFC

  • Desencapamento de cabo e revestimento eliminados
  • Aplicação sequencial de alta velocidade de contatos com várias crimpagens
  • Underwriters Laboratories Inc., Arquivo n° E28476
  • Relatório CSA nº LR 7189A-91
  • Invólucros de linha única e dupla: simples e engate
  • Opções de contato com pino, receptáculo, borda de placa e aba de solda
  • Capacidade de misturar cabos FFC e contatos de fio redondo

Acondicionamento de alta densidade

Design de baixo perfil

Grande variedade de opções em invólucros

Contatos FFC
Contatos FFC: Quatro dentes de crimpagem para confiabilidade elétrica e mecânica.
Conectores padrão FFC
Conectores padrão FFC: Disponíveis em espaçamento de linha única e dupla.
Conectores FFC Linha fina
Conectores Linha fina FFC: Conexões de qualidade em um fator de forma menor.
Conectores FFC FLEXPAC
Conectores FFC FLEXPAC: Solução versátil para aplicações de alto desempenho.

Selecionar aplicações

Conectores FFC

  • PCs
  • PDA
  • Câmera
  • Chaves de membrana
  • Impressoras jato de tinta, laser e 3D
  • Unidades de disco
  • Sistemas de dados
  • Aparelhos
  • Controles industriais
  • Dispositivos médicos
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Tira

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 2.54

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 100

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco, Brilhante

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo, Ouro flash

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Tipo de contato  Pino, Emenda

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho, Estanho-chumbo, Ouro flash

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Dimensões

  • Aceita largura do condutor (mm) .66

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  FFC

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC), Aba de solda

  • Produto termina para  Fio e cabo

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-F439-P65127

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC e TRIO-MATE são marcas registradas.

Underwriters Laboratories Inc., UL e CSA são marcas registradas de seus respectivos proprietários.