Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Capa
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
PBT
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FJA0-CCACSD180