Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Características do tipo do produto
-
Estilo de contato RF
Coaxial
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo, Pino
-
Orientação de contato
Reto
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho, Ouro
-
Retenção de contato compatível
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FJA0-CCSBA1