Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A FN3030 é muito indicada para personalização em aplicações industriais, e os níveis de proteção podem ser atualizados para uso em ambientes hostis.  Além disso, tendo em vista uma saída de alto nível, há um modelo com amplificador integrado disponível.

Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos.

Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e prontos para uso imediato. 

VANTAGENS

  • Célula de carga S-Beam
  • De 50 a 100.000 N (de 10 a 20.000 lbf)
  • Aço inoxidável ou alumínio
  • Bucim do cabo ou saída do conector
  • Amplificador embutido mediante solicitação 
  • Tensão e compressão
  • Extremidades de haste opcionais
  • Precisão: 0,1% F.S.
  • Modelo de saída de alto nível com amplificador integrado
  • Baixo custo

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de célula de carga de força  Células de carga de força

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 2000, 0 – 200, 0 – 50000, 0 – 5000, 0 – 500, 0 – 20000, 0 – 50, 0 – 10000, 0 – 1000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 45, 0 – 1124, 0 – 449.6, 0 – 11200, 0 – 224.8, 0 – 11.2, 0 – 112.4, 0 – 4500, 0 – 22500

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.1

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão, Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0010

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo