Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Paradas mecânicas integradas protegem contra sobrecargas acidentais na tensão e compressão. Se uma saída de alto nível é necessária, há um modelo com amplificador integrado disponível. Para faixas inferiores, outro sensor, modelo FN3280, pode medir de 0-1 a 0-5N [0,2 a 1 lbf]. Com muitos anos de experiência como projetista e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos. Para atender às suas necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Varia de 10 a 2 000 N [2 a 400 lbf]
  • Sensor de Feixe S com paradas mecânicas em tensão e compressão
  • Linearidade combinada e histerese < 0,05% F.S.
  • Saída de alto nível com amplificador integrado
  • Alta precisão
  • Tensão e compressão
  • Paradas mecânicas integradas
  • Opcional Amplificador Integrado
  • Saída de cabo ou conector
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de célula de carga de força  Células de carga de força

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 2000, 0 – 200, 0 – 10, 0 – 500, 0 – 50, 0 – 20, 0 – 1000, 0 – 100

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 2.248, 0 – 449.6, 0 – 44.96, 0 – 22.48, 0 – 11.24, 0 – 224.8, 0 – 4.496, 0 – 112.4

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.05

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão, Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±.5/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0014

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo