Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Diferentemente de sensores com superfícies de aplicação de força simples, o XFC200R incorpora um botão de carga esférico que resulta em medições mais precisas.  A rigidez alta, para as faixas de tamanho e medição, permite medições em aplicações dinâmicas. Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo. O elemento de detecção é equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura equipada com extensômetro de tensão de silício microusinado de alta estabilidade. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Variação de 0-2 N a 0-10 kN[de 0-0,4 lbf a 0-2 klbf]
  • Compressão
  • Alta rigidez
  • Botão de carga esférica integrada
  • Para Aplicações Estáticas e Dinâmicas
  • Alta capacidade de sobrecarga
  • Alta precisão para faixas baixas
  • Botão de carga esférica integrada 
  • Design compacto
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de célula de carga de força  Células de carga em miniatura

Outro

  • Direção de Força  Compressão

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 2 – 10000

  • Faixa de escala completa (lbf) .4 – 2000

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.5

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±100 mV

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0019

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo