Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Diferentemente de sensores com superfícies de aplicação de força simples, o XFC205R incorpora um botão de carga esférico que resulta em medições mais precisas.  A rigidez alta, para as faixas de tamanho e medição, permite medições em aplicações dinâmicas. Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo. O elemento de detecção está equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura com extensômetros de silício microusinados de alta estabilidade. Com uma base macho M5 rosqueada, o XFC205R é instalado facilmente em aplicações industriais ou OEM.
Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e prontos para uso imediato.
Mediante solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e oferecer dicas úteis. 

VANTAGENS

  • Varia de 0-2 a 0-200 N [de 0-0,4 a 0-40 lbf]
  • Capacidade de sobrecarga importante
  • Linearidade < 0,5% FS
  • Instalação fácil com base macho M5 rosqueada
  • Botão de carga esférica integrada
  • Classificação IP elevada mediante solicitação
  • Outra rosca e outro design mediante solicitação

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de célula de carga de força  Células de carga em miniatura

Outro

  • Direção de Força  Compressão

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 2 – 200

  • Faixa de escala completa (lbf) .4 – 40

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.5

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±100 mV

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0020

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo