Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de célula de carga de força
Células de carga em miniatura
Outro
-
Direção de Força
Tensão, Compressão
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
2 – 2000
-
Faixa de escala completa (lbf)
.4 – 400
-
Tensão de abastecimento (VDC)
-15 – 15, 10, 10 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.5
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±10 mV/V, ±2 V, ±5 V
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0023