Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O tamanho em miniatura facilita os testes onde o espaço é essencial.  O elemento de detecção está equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura com extensômetros de silício microusinados de alta estabilidade. O uso de extensômetros de tensão de silício otimiza o desempenho da célula de carga em faixas e frequências baixas. Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo.
Com roscas macho/fêmea, o XFTC311 é facilmente instalado em aplicações industriais ou OEM.
Mediante solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e oferecer dicas úteis. 

VANTAGENS

  • Variação de 0-500 N a 0-10 kN [de 0 – 100 lbf a 2 klbf]
  • Tensão e compressão
  • Linearidade ≤ 0,5% FS
  • M5 e M10 roscado macho/fêmea
  • Melhoria opcional de classificação IP
  • Uso em temperatura estendida como opção
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de célula de carga de força  Células de carga em miniatura

Outro

  • Direção de Força  Tensão, Compressão

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 500 – 10000

  • Faixa de escala completa (lbf) 100 – 2000

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.5

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±100 mV, ±50 mV

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0027

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo