Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de célula de carga de força
Células de carga em miniatura
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
5000 – 10000
-
Faixa de escala completa (lbf)
1000 – 2000
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10, 10 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 175, -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 347, -40 – 185
-
Accuracy (% of FS)
±.5
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±1 mV/V, ±2 V
Outro
-
Direção de Força
Compressão, Tensão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0030