Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de célula de carga de força
Células de carga de força
Outro
-
Direção de Força
Tensão, Compressão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±.4/50
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±.5/50
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
1000 - 100000
-
Faixa de escala completa (lbf)
200 - 20000
-
Tensão de abastecimento (VDC)
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.05
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±1 mV/V, ±2 mV/V
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0039