• Sistema de conectores  Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Estilo de capuz  Parcialmente protegido, Totalmente protegido

Recursos de configuração

  • Arquitetura do painel traseiro  Painel Traseiro Tradicional

  • Número de posições  8

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Localização do guia  Direita

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 1.5

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Número de lados protegido  0

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 125, -55 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 221, -85 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FORTIS-ZD-BPC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo