Intervalo amplo de temperatura de operação :-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Tensão de abastecimento (VDC):5
Disponivel de
Visão geral
O sensor de média força de compressão da série FC22 abre portas para novos mercados, anteriormente inatingíveis por causa de restrições de custo e desempenho.
O FC22 oferece ajuste de zero e extensão normalizados para capacidade de troca e é termicamente compensado para mudanças em zero e extensão relacionadas à temperatura. O FC22 incorpora tecnologia proprietária de sensor da MEAS, que emprega extensômetros de tensão piezorresistivos de silício microusinados e fundidos com vidro de alta temperatura a um substrato de aço inoxidável de alto desempenho. A tecnologia de sensores da TE elimina epóxis orgânicos sensíveis à idade usados em projetos tradicionais de células de carga proporcionando excelente extensão a longo prazo e estabilidade zero. O FC22 mede a força direta e, portanto, não está sujeito a falhas por fadiga de matriz de cabos comuns em projetos dos concorrentes que usam uma cápsula de pressão incorporada em uma cavidade preenchida com gel de silicone. Operando com deformações muito baixas, os sensores da TE fornecem uma expectativa de ciclo de vida praticamente ilimitada, resolução superior e recursos de alto alcance. A otimização de custos do FC22 dá vida ao seu produto OEM, quer você precise de milhares ou milhões de células de carga anualmente.
Vantagens
Faixas 10 – 100 lbf
Saídas de Alto Nível ou mV
Intercambiável
Design Compacto de Fácil Fixação
Conformidade com CE
Tamanho pequeno
Baixo Ruído
Robusto: Recurso de Alto Alcance
Alta Confiabilidade
Baixa Deflexão
Expectativa de vida do ciclo essencialmente ilimitado
Erros de Centro Baixo
Tempo de Resposta Rápido
Proteção contra Inversão de Polaridade
Aplicações
Bombas de Infusão Hospitalar
Efetores Finais de Robótica
Controle de Força Variável
Detecção de Carga e Compressão
Máquinas de Exercício
Bombas
Detecção de Contato
Pesagem
Eletrodomésticos
Sensores para Aplicações em Bombas Hospitalares (português)
Tanto nas aplicações em bombas tradicionais quanto em inteligentes, os sensores são componentes-chave no controle e monitoramento das bombas de infusão. Eles são projetados para permitir a detecção de oclusão, monitorar o fluxo de fluidos, fornecer realimentação para o controle de motor e, em alguns casos, medir a temperatura do fluido IV sendo administrado.
Sensores da TE Connectivity para Bombas Hospitalares (português)
Tanto o funcionamento dos corpos humanos quanto o dos dispositivos de assistência médica depende do fluxo contínuo de líquidos. Sensores estão incorporados em uma variedade de aplicações envolvendo bombas hospitalares e fluxo e são utilizados para confirmar o fluxo contínuo e preciso, detectar oclusões e bolhas nas linhas de IV e medir os níveis de líquido.
Outros Sensores para Aplicações em Bombas Hospitalares