Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sensor da baixa força de compressão série FS20 oferece zero e extensão normalizados para intercambialidade e tem compensação térmica para mudanças em zero e extensão em relação à temperatura.

O sensor de força de compressão FS20 incorpora tecnologia proprietária de sensor da TE que emprega extensômetros de tensão piezoresistivos de silício microusinados e fundidos com vidro de alta temperatura a um substrato de aço inoxidável de alto desempenho. A tecnologia Microfused™ elimina epóxis orgânicos sensíveis à idade usados em projetos tradicionais de células de carga proporcionando excelente extensão a longo prazo e estabilidade zero. O FS20 mede a força direta e, portanto, não está sujeito a falhas por fadiga de mordente de cabos comuns em projetos dos concorrentes que usam uma cápsula de pressão incorporada em uma cavidade preenchida com gel de silicone. Operando com deformações muito baixas, a tecnologia da TE fornece uma expectativa de ciclo de vida essencialmente ilimitada, resolução superior e recursos de alto alcance. O FS20 dá vida ao seu produto OEM, quer você precise de milhares ou milhões de células de carga anualmente. Embora o modelo padrão seja ideal para uma ampla gama de aplicações, nossa equipe de design dedicada em nosso Centro de Engenharia de Células de Carga está pronta para fornecer designs personalizados para suas aplicações OEM. Consulte os FC22 e FC23 para aplicações de maior força.

Vantagens

  • 750 e 1500 Gramas-Força 
  • Saída de Nível Alto 
  • Intercambiável 
  • Embalagem Padrão da Indústria
  • Conformidade com CE 
  • Tamanho pequeno
  • Baixo Ruído
  • Robusto: Recurso de Alto Alcance
  • Alta Confiabilidade
  • Baixa Deflexão
  • Expectativa de vida do ciclo essencialmente ilimitado
  • Erros de Centro Baixo
  • Tempo de Resposta Rápido
  • Inversão de polaridade Protegida
barra laranja

Aplicações

  • Efetores Finais de Robótica
  • Controle de Força Variável
  • Detecção de Carga e Compressão
  • Bombas Médicas
  • Detecção de Contato
  • Pesagem
  • Eletrodomésticos
barra

SAIBA MAIS

Material relacionado

TÓPICO RECURSOS
Sensores para bombas médicas Guia de soluções
Sensores para aplicações de bomba médica White Paper
Confiança e Segurança para Sensores Médicos Internos White Paper
Sensores para equipamentos de diálise Infográfico
barra
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  OEM Compression Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 3, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50, 0 – 1000, 0 – 1500

  • Faixa de escala completa (lbf) 500, 0 – 337.2, 0 – 224.8

  • Tensão de abastecimento (VDC) 5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±1

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V, 1 – 4 V, 4V

Outro

  • Direção de Força  Compressão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.05

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±.05

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FSE0004

Materiais relacionados