Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O FX1901 é um dispositivo celular de 1% de carga com faixas de escala total de 10, 25, 50 ou 100 e 2.000 lbf de compressão. Esta nova tecnologia de baixo custo permite a detecção de força em uma classe totalmente nova de produtos médicos e de consumo "inteligentes". A tecnologia própria "MEAS", derivada de aplicações aeroespaciais exigentes, emprega extensômetros piezorresistivos micro-usinados fundidos com vidro em alta temperatura segundo uma flexão que mede a força do aço inoxidável de alto desempenho. A tecnologia Microfused™ elimina epóxis orgânicos sensíveis à idade usados em projetos tradicionais de células de carga, proporcionando excelente durabilidade a longo prazo e estabilidade zero. Operando com deformações muito baixas, a tecnologia da TE oferece uma expectativa de ciclo de vida essencialmente ilimitada, resolução superior, recursos de alto alcance e uma faixa ratiométrica de 20 mv/V. A combinação de flexões estampadas e extensômetros MEMs microminiaturizados permite que se atinjam baixos custos em aplicações OEM de alto volume que vão desde dispositivos médicos descartáveis a aparelhos duráveis e equipamentos de exercício. 

Vantagens

  • Design de alta confiabilidade para aplicações OEM, de Aparelhos e Médicas 
  • Faixas 10 – 200 lbf 
  • Pacote de Células Tipo Moeda Compacto 
  • Recursos de Montagem Antirrotação
  • Conformidade com CE 
  • Pequeno
  • Baixo ruído
  • Robusto: Longo alcance
  • Saída mV: 20 mV/V Nominal
  • Baixa deflexão com ciclo de vida elevado
  • Rápido
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

As células de carga são usadas em aplicações de bomba médica?

Sim. A TE Connectivity (TE) fabrica sensores de detecção de força e bolhas de ar para aplicações de bomba de infusão médica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  OEM Compression Load Cells

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (VDC) 5

  • Faixa de escala completa (lbf) 25, 50, 100, 200

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Outro

  • Direção de Força  Compressão

  • Mudança de sensibilidade (% of FS) ±.05

  • Mudança Zero na CTR (% of FS) ±.05

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FSE0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo