Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  3, 6, 0

  • Número de posições de sinal  0

  • Número de posições  1, 2, 3, 4, 6

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 300, 600

  • Tensão de operação (VAC) 300, 600

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Verde, Vermelho

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Layout de contato  Em linha

  • Múltiplos tipos de contato  Sem

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate, Trava de bloqueio, Travamento por inércia

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6, Nylon 66, PA 66

  • Inclinação da linha central (mm) 3.5, 6.2

  • Inclinação da linha central (in) .138, .244

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 9.1, 12.6, 12.8, 18.8

  • Comprimento do conector (in) .358, .495, .503, .739

  • Comprimento do conector (in) .358, .495, .503, .739

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 18

  • Comprimento do conector (mm) 9.1, 12.6, 12.8, 18.8

  • Altura do conector (mm) 9.1, 9.55, 11.6, 13.5, 14.15, 14.2

  • Altura do conector (in) .358, .375, .456, .53, .556, .558

  • Tamanho do fio (mm²) .129 – .823

  • Largura do conector (in) .375

  • Altura do conector (in) .358, .375, .456, .53, .556, .558

  • Largura do conector (mm) 13.5

  • Espaçamento entre linhas  4.8 mm [ .189 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Classificação CSA  Certificado

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  300, 400, 500

  • Método de embalagem  Saco, Saco e Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-G7534-P729

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo