Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Trefilado
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250, 300, 600
-
Tensão de operação (VDC)
250, 600
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm)
.7, 1.2, 3.1
-
Largura da guia compatível (in)
.027, .047, .122
-
Espessura da guia compatível (mm)
.5, .8
-
Espessura da guia compatível (in)
.02, .3
-
Orientação de contato
Reto
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm)
.8, 2.54
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin)
31.49, 100
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Brilhante
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Pré-estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4, 7, 15, 20
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 1.5 – 2.5, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161, .059 – .099
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 20, 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .52, .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, '-22 – 221
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
2000, 5000, 6000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G7534-R2435