Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de linhas
1
-
Número de posições
6, 8, 12, 10, 4, 3
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1000, 1500, 500, 2500
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
4.12 mm [ .162 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
3.5, 3.3
-
Inclinação da linha central (in)
.138, .129
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector
Placa de travamento dupla
-
Função do acessório de hardware
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto, Vermelho
-
Material do produto primário
PBT GF20, Náilon 6/6 GF20
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G7534-T669