Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Segunda geração da GRACE INÉRCIA da TE Connectivity (TE)  Os conectores de 2,5 mm apresentam conceitos avançados de design para facilitar uma conexão mais estável e confiável. OS conectores de 2,5 mm GRACE INERTIA podem ser usados em uma grande variedade de produtos elétricos, desde eletrodomésticos até máquinas de vendas automáticas que exigem a aplicação da condução de sinal do fio à placa.

Recursos do produto

  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade. Há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade. Há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade. Há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • Características

    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

    Características do tipo do produto

    • Tipo de produto do conector  Alojamento

    • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

    • Sistema de conectores  Fio a Fio

    • Selável  Não

    • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

    Recursos de configuração

    • Número de posições  2, 3, 6, 8, 12

    • Número de linhas  1, 2

    Características elétricas

    • Tensão de operação (VDC) 250

    • Tensão de operação (VAC) 250

    Características do corpo

    • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Vermelho

    Recursos de contato

    • Tipo de contato  Aba

    • Layout de contato  Em linha, Matriz

    Acessório mecânico

    • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

    Características da habitação

    • Material do invólucro  PBT GF

    • Inclinação da linha central  2.5 mm [ .098 in ]

    Dimensões

    • Comprimento do conector (mm) 8.7, 11.15, 11.2, 13.7, 18.7

    • Comprimento do conector (in) .342, .439, .44, .441, .539, .736, .775

    • Largura do conector (mm) 8.8, 14.4, 15.3

    • Largura do conector (in) .346, .567, .602

    • Altura do conector (mm) 18.8, 18.85

    • Altura do conector (in) .74, .742

    • Espaçamento entre linhas (mm) 7.6

    • Espaçamento entre linhas (in) .299, .3

    Condições de uso

    • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Operação/Aplicação

    • Sem halógeno  Não

    • Aplicação do circuito  Sinal

    Marcas de identificação

    • Recurso de identificação do circuito  Sem

    Normas da indústria

    • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

    • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

    • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

    • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

    Características da embalagem

    • Método de embalagem  Saco

    • Quantidade de embalagem  400, 500, 750

    Número de referência

    • Número interno da TE CAT-G7534A-C1701

    Materiais relacionados

    Fichas de dados e páginas de catálogo