Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Produtos de plugues e tomadas modulares
Industrial Mini E/S
-
Estilo do conector modular
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
8
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1
-
Densidade de contato do conector
Alto
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições carregadas
8
Características do corpo
-
Material de blindagem
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho sobre níquel, Níquel
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
SMT + Furo passante
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Cor do invólucro
Preto
-
Localização de entrada compatível
Topo
-
Material do invólucro
LCP
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho
Cat 5e
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
70, 100
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa e Bandeja
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-IN291-M6641F