Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

E/S mini industrial Terminação de fio com solda Tipo 2 de Plugue de Cabo

Principais Características

  • O fator de forma pequeno reduz a área da PCB e a altura do equipamento
  • A alta retenção de placa e o engate metálico evitam desconexões desnecessárias
  • A coplanaridade aprimorada e os materiais LCP permitem as mais recentes tecnologias de processo de montagem
  • Duas interfaces exclusivas (Tipo 1 e Tipo 2) previnem desacoplamentos indesejados
  • Conexões estáveis são garantidas pelo design otimizado do caminho do sinal, blindagem de 360 graus e um sistema de contatos com duplo ponto de contato
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Produtos de plugues e tomadas modulares  Industrial Mini E/S

  • Estilo do conector modular  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1

  • Número de posições  8

  • Densidade de contato do conector  Alto

  • Número de posições carregadas  8

Características do sinal

  • Taxa de dados (Mb/s) 10, 100, 1000

Características do corpo

  • Material de blindagem  Liga de Cobre

  • Material de revestimento de blindagem  Níquel

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Amarelo, Preto

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do invólucro  Termoplástico

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Categoria de Desempenho  Cat 5e

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Pacote blister

Outro

  • Serviço de Campo  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IN291-M6641I

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo