Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos conectores de perfuração de isolamento principais P3X/P4X são projetados para linhas aéreas isoladas. São feitos de condutores trefilados de alumínio e/ou cobre. As lâminas de cobre banhadas em estanho (P3/P4) são embutidas no corpo do conector e cercadas com um composto de vedação que garante o contato elétrico à prova de intempéries em redes de distribuição aérea de baixa tensão.

O corpo dos principais conectores de perfuração de isolamento de serviço é feito de plástico com fibra de vidro apresentando alta resistência UV, e boas propriedades mecânicas.

Uma única porca de controle de torque une as duas metades do conector e as corta quando os dentes perfuram o isolamento e tocam os fios do condutor. O parafuso é totalmente isolado e permite a instalação em linha viva, mas sem carga.

barra

Principais características

  • Faixa expandida de fios
  • Aceita condutor de cobre
  • À prova d'água
  • Tampas para tomadas e emendas
  • Aplicação de parafuso único com arruelas de anel para pressão residual
  • Porca de controle de torque para pressão precisa no condutor e isolamento
  • Temperatura de operação: -55 °C a +55 °C
  • Temperatura de instalação -20 °C 
barra

Conectores de perfuração de isolamento

Todos os nossos conectores de perfuração de isolamento são projetados e testados para se adequarem à maioria dos tipos de cabos fabricados de acordo com o Padrão Europeu HD 626, se os cabos forem isolados com XLPE, PE ou PVC. Os produtos são testados de acordo com especificações nacionais como NFC 33 020, ANSI C119.5 e a norma europeia EN 50483-4.

Esses padrões incluem testes para verificar uma operação confiável mesmo nos ambientes mais adversos:

  • Projetado para Instalação de -20 °C até +50 °C
  • Experiência de operação com temperaturas que variam de -60 °C até +60 °C
  • Não há limitação de cargas mecânicas para condutores de rede principal e de ramificação
  • As forças do cabeçote de cisalhamento são adaptadas às forças de contato necessárias para cada aplicação (rede, serviço, iluminação)
  • Tensão resiste a 6 kV em um banho de água de 30 cm
  • Nenhuma mudança na resistência de contato e temperatura após sobrecargas e ciclo de carga
  • Tensão resiste a 6 kV em esferas metálicas após forte exposição às intempéries (luz UV, umidade e ciclos de variação de temperatura)
  • Resistência comprovada à corrosão das peças metálicas foi comprovada na câmara de névoa salina e câmara de gás SO2 úmido

Processo de Instalação

Projetado para Confiabilidade a Longo Prazo

  

Antes da instalação
Antes da instalação
Durante a instalação
Durante a instalação
após a instalação
Após a instalação
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Quando devo usar os conectores de perfuração de isolamento principal IPC-P3X-P4X da TE?

Resposta: Nossos conectores de perfuração de isolamento principal são especificamente projetados para conexão principal para principal em linhas aéreas de condutores compactados de baixa tensão. Eles também podem ser usados com 1500 VCC, considerando que a capacidade máxima de transporte do P3X e P4X será, respectivamente, 350 A RMS e 550 A RMS.

 

Pergunta:  Os conectores de perfuração de isolamento principais requerem a retirada do cabo antes da instalação?

Resposta: Não, esses conectores são fáceis e rápidos de instalar. Eles têm lâminas de cobre banhadas em estanho que perfurarão o isolamento do cabo sem necessidade de corte do isolamento.

 

Pergunta: Qual é o processo de instalação dos Conectores de perfuração de isolamento principais?

Resposta: Uma única porca de controle de torque une as duas metades do conector e as corta quando os dentes perfuram o isolamento e tocam os fios do condutor.

 

Pergunta: É possível reutilizar um conector de perfuração de isolamento principal que já foi instalado?

Resposta: Não, nossos Conectores de perfuração de isolamento principais não foram projetados para serem reutilizados após serem desmontados.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Insulating Connector Product Type  Insulation Piercing Connector

  • Installation Technology  Piercing on Both Sides

  • Material da base da lâmina perfurante  Cobre estanhado

Recursos de configuração

  • Número de parafusos  1, 2

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 350, 550

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

  • Conexão sob carga (90A máx)  Não

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 158, 332, 342

Acessório mecânico

  • Torque de quebra de cisalhamento de cabeçote (Nm) 18

Dimensões

  • Tamanho do cabeçote de cisalhamento (pelas partes planas) (mm) 13

  • Compatible With Wire Insulation Thickness (Max)  2 mm [ .079 in ]

  • Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²) 25 – 95, 50 – 150, 25 – 120

  • Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²) 25 – 120, 50 – 150, 25 – 95

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de instalação  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

Operação/Aplicação

  • Power Component Connection Type  Main-to-Main Lines

  • Power Component Application Type  Overhead

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50483-4, NFC 33 020

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  25, 50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IPC-P3X-P4X

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo