Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M8
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Reto
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M8, Espiral M8
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M8, Soquete M8
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue M8
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 15.088 – 15.392, 40, 3 – 3.05, 5 – 5.05, 3, 4.05, 10 – 10.15, 15, 5, 40 – 40.3, 1 – 1.05, 10, 15 – 15.15, 10.05
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única, Extremidade dupla
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Protocolos Industriais
Ethernet de par único (SPE)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J37-R8