Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular, Triangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Código de selo do conector  selo E, selo N

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Número de posições  2, 3

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.55, 1.59

  • Diâmetro do pino compatível (in) .061, .063

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66 GF15, PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 5.46, 8.66

  • Inclinação da linha central (in) .215, .34

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .088 – .145, .053 – .12

  • Largura do produto (mm) 16.48, 16.6, 17.15, 17.34, 20.17, 21.13, 23.8

  • Largura do produto (in) .649, .654, .675, .683, .794, .832, .937

  • Altura do conector (mm) 15.77, 17.02, 17.1, 23.89, 24.71, 34.2

  • Altura do conector (in) .621, .67, .673, .94, .973, 1.35

  • Espaçamento entre linhas  7.5 mm [ .295 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 18.7, 31.2, 36.2, 41.94, 42.2, 45.93, 46.18, 56.67, 57.18

  • Comprimento do produto (in) .736, 1.228, 1.425, 1.651, 1.661, 1.808, 1.818, 2.231, 2.251

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Teste de chama de 12mm por UL-94 padrão, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP68, IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote

  • Quantidade de embalagem  600, 800, 900, 950, 1000, 1200, 1600

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J41-DDSCC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.