Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Diâmetro do pino compatível
1.56 mm [ .061 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Recursos de configuração
-
Número de posições
8
-
Número de linhas
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto, Cinza
-
Código do conector
B, A
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
5.45 mm [ .21 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J4A-DPC8