Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Diâmetro do pino compatível
1.55 mm [ .061 in ]
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
300
Recursos de configuração
-
Número de posições
18
-
Número de linhas
3
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
C, A, E, B, D
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
4.66 mm [ .183 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J4A-DRC18