Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível  1.56 mm [ .061 in ]

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  800

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Triangular

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarizada

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Recursos de configuração

  • Número de posições  3

  • Número de linhas  1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto, Azul, Cinza, Branco

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  8.66 mm [ .34 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J4A-DRC3

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.