Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de conector e invólucro  Jumper, Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa, Placa a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  9, 25, 37

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Contact Options  Installed

  • Tipo de contato  Pino

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Pontas aéreas pré-terminadas

Acessório mecânico

  • Hardware de montagem  Captive Jackscrew Socket Head, Sem hardware

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio

  • Inclinação da linha central (mm) .64, 1.27

  • Inclinação da linha central (in) .025, .05

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-JSM-PLUG

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo