Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino

  • Contact Options  Installed

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio

  • Inclinação da linha central (mm) .64, .63

  • Inclinação da linha central (in) .025

Características do tipo do produto

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de conector e invólucro  Jumper, Plugue, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Placa a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso, Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  65, 25, 15, 37, 9

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Pontas aéreas pré-terminadas

Acessório mecânico

  • Hardware de montagem  Sem hardware, Captive Jackscrew Socket Head

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-JTM-RECEP-PLUG

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo