Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Crie e obtenha o valor do produto agora
Nosso soquete LGA 3647 foi projetado para processadores de CPU de última geração da Intel. O novo soquete permite que os projetistas aproveitem o melhor desempenho e os melhores processadores do dimensionamento de aplicação do sistema. O soquete LGA 3647 é o primeiro a contar com um design de duas peças que reduz o empenamento e oferece uma coplanaridade melhor, tendo em vista mais confiabilidade. Por ser um fornecedor validado dessa tecnologia, a TE é a fonte confiável e de alta qualidade desse novo soquete de processador de CPU.
Após um concurso intenso de cinco meses contra 74 grandes fornecedores de componentes eletrônicos, o soquete LGA 3647 da TE recebeu recentemente o prêmio de melhor componente passivo no EEPW (Electronic Engineering & Product World) 2016 Editors' Choice Awards – selecionado por mais de 2.000 membros atuantes do setor.
Soquete e hardware LGA 3647
Somos um fornecedor validado do hardware de soquete LGA 3647, incluindo as placas traseiras, placas de reforço e clipes/suportes para o soquete P0. Com opção de malha estreita e de não malha estreita, esse novo sistema de hardware oferece um alinhamento melhor e mantém os dedos distantes do campo de contato do soquete.
O novo soquete e hardware LGA 3647 da TE permite que os projetistas aproveitem os novos processadores de alto desempenho da Intel que também oferecem um melhor dimensionamento do sistema.
Projetada para atender aos requisitos dos processadores de CPU de última geração da Intel Corporation, a TE Connectivity apresenta uma solução completa: os soquetes e hardware LGA 3647.
Soquete e hardware LGA 3647
Atenda aos requisitos dos designs de última geração
Soquete e hardware: melhor juntos
Narrador: O soquete e hardware LGA 3647 juntos fornecem uma interconexão elétrica compressiva confiável entre o processador e a placa de circuito impresso. O novo soquete e hardware LGA 3647 da TE permite que os projetistas aproveitem os novos processadores de alto desempenho da Intel que também oferecem um melhor dimensionamento do sistema.
Soquete e hardware LGA 3647
Maior confiabilidade
• Design de duas peças
Narrador: O soquete LGA 3647 é o primeiro a contar com um robusto design de duas peças que oferece uma melhor coplanaridade e confiabilidade na conectividade dos novos processadores grandes.
JAREN MAY
Gerente de gerenciamento de produtos, TE Connectivity
GP: A necessidade de processadores maiores tem sido impulsionada pelo aumento da demanda de uma computação com maior desempenho: à medida que o número total de pinos aumenta, naturalmente esses processadores grandes têm que superar os desafios relacionados ao empenamento e nivelamento. O soquete LGA 3647 da TE foi projetado para superar aos desafios de empenamento com um design de soquete de duas peças. Em última análise, esse design garante uma conexão elétrica confiável no seu sistema.
Soquete e hardware LGA 3647
Parceiro confiável
Narrador: A TE é um fornecedor validado e seu parceiro confiável para designs com soquetes LGA3647 e processadores de CPU da Intel.
JAREN MAY
Gerente de gerenciamento de produtos, TE Connectivity
A TE está comprometida em desenvolver soquetes e hardware para os processadores de hoje e do futuro, que exigirão taxas de dados mais altas. Nossa experiência em engenharia e operações nos permite colocar a mais moderna tecnologia de soquete nas suas mãos, no estágio mais precoce do seu design.
Oferta de produtos
• Soquete LGA 3647 P0 e P1
• Clipe/Suporte
• Placa de reforço
• Placa traseira
Narrador: A linha de produtos LGA 3647 da TE inclui os soquetes LGA 3647 P0 e P1. A TE também oferece o sistema de hardware completo, incluindo:
• Um clipe que permite um melhor alinhamento e mantém os dedos afastados do campo de contato do soquete;
• Um reforço estreito que fornece tanto orientação e alinhamento para PHM quanto a força de mola necessária para a carga do soquete;
• E uma placa traseira que fornece os pontos de montagem para a placa de reforço.
Soquete e hardware LGA 3647
Maior confiabilidade para os mais modernos processadores de CPU da Intel
Narrador: O novo soquete e hardware LGA 3647 da TE atende aos requisitos dos projetos de última geração com os novos processadores de CPU da Intel.
A solução completa oferece uma maior confiabilidade que permite o uso de processadores visando a um melhor desempenho e dimensionamento do sistema.
Soquete e hardware LGA 3647
Narrador: Soquete e hardware LGA 3647 da TE Connectivity
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje.
Narrador:
Quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
TE Connectivity, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
Soquetes LGA
Os soquetes LGA são a mais recente tecnologia de soquete para pastilhas de microprocessadores LGA baseados em Intel e AMD variando em tamanho de até 3647 pinos. Essa geração de soquetes LGA oferece uma interface elétrica compressiva para a pastilha do microprocessador e são montados em superfície por esfera de solda na PCI. A placa de carga de aço inoxidável fornece uma interconexão confiável à pastilha do microprocessador com uma única alça de alavanca para atuação da pastilha. A geometria da ponta de contato é otimizada para reduzir o risco de danos nos contatos durante o manuseio e a instalação da pastilha.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados