Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Chaves confiáveis e robustas para monitoramento de nível de líquido com valor excepcional

As chaves de nível de líquido de ponto único da série LCS demonstram um alto grau de confiabilidade devido ao uso de componentes molhados não reativos e uma chave de palheta exclusiva, projetado especificamente para aplicações de detecção de nível. O sensor utiliza um flutuador em movimento com um ímã incorporado para ativar uma chave de palheta localizada no corpo do sensor. À medida que o nível do líquido eleva o flutuador, ela aproxima um ímã da chave de palheta e, ao acioná-la, dá uma indicação de comutação de contato aberto ou fechado. A confiabilidade deste sensor resulta de um princípio operacional muito simples, uma única peça móvel, materiais molhados compatíveis com mídia e um design exclusivo de chave de palheta que tem uma certificação de componente com reconhecimento UL. O sensor é montado rapidamente na parede lateral de um tanque de armazenamento líquido usando um design único de ajuste de pressão. Esta é uma configuração externa. A saída é uma simples chave de palheta SPST normalmente aberta ou normalmente fechada que utiliza pontos de contato de rutênio para confiabilidade. A mudança de uma saída normalmente aberta para uma saída normalmente fechada é feita quando a chave é girada 180° no orifício de montagem. Essa mudança pode ser feita em campo. As saídas elétricas são um único par de fios com isolamento de PVC e um comprimento de 0,5 m, ou um dos três projetos de conectores integrados opcionais.

Vantagens

  • Entrada lateral horizontal
  • Tensão nominal de até 250 VCA
  • Corrente nominal de até 1 A
  • Design compacto e baixo perfil
  • Cabo ou conector integrado
  • Instalação rápida de encaixe por pressão
  • Anel isolante de vedação EPDM

Aplicações

  • Tanques de armazenamento de água
  • Detecção de cheio e/ou vazio
  • Controles para ligar/desligar bomba
  • Tanques de porão e lastro marítimos
  • Detecção e prevenção de enchentes
  • Indicação de nível do fluído de arrefecimento
  • Tanques de água para rebanhos
  • Sistemas de irrigação
  • Estações de tratamento de água
Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

P: As chaves de nível de líquido estão disponíveis com alimentação CA? 

R:  As chaves de nível de líquido podem ser usadas com alimentação CA.  No entanto, deve-se tomar cuidado para garantir que a corrente no circuito na condição de chave fechada esteja seguramente abaixo da especificação na ficha técnica.

 

P: Qual é a melhor orientação de montagem?

R:  As chaves de montagem horizontal podem ser montadas horizontalmente com o flutuador movendo-se para cima ou para baixo, a fim de realizar uma condição normalmente fechada (NC – normally closed) ou uma condição normalmente aberta (NO – normally open). As chaves de montagem vertical, quando montadas na parte superior de um tanque, apresentam um estado aberto e são fechadas quando o nível de líquido eleva o flutuador.  De uma forma semelhante, quando elas são montadas na parte inferior do tanque, a chave permanece em estado aberto com alto nível de fluido, e fecha quando o nível de fluido cai e baixa o flutuador.

 

P: Quais são os meios de produto que posso usar para medir o nível?

R:  As chaves podem ser usadas em meio fluído, que não atacará as superfícies plásticas expostas da chave.  Para compatibilidade de mídia, consulte o Manual de química como a autoridade máxima ou verifique online para obter uma referência rápida.

 

P: Qual é a chave de nível de líquido mais adequada para o meu meio líquido?

R:  Para determinar a melhor chave para a aplicação, certifique-se de que [1] as superfícies plásticas da chave sejam compatíveis para uso estendido com o meio, [2] a configuração da chave seja compatível com o acesso de montagem disponível para o tanque, [3] a tensão e corrente nominal da chave correspondam à carga elétrica que a chave terá nos estados abertos e fechados

 

P: Quais são as opções de chave de nível de líquido?

R:  As opções de chave de nível de líquido incluem [1] configuração de montagem: montagem vertical/montagem horizontal, [2] material plástico da chave, [3] capacidade máxima de manuseio de tensão, [4] capacidade máxima de manuseio de corrente, [5] temperatura máx./mín. da aplicação Aqui você encontra uma visão geral do portfólio de chaves de nível de líquido industriais.

 

P: As chaves têm alguma aprovação para contato com água potável?

R: A maioria dos sensores é fabricada em materiais adequados. Entre em contato com a fábrica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • SG flutuante  .8

Características do corpo

  • Estilo de entrada  Lateral

  • Tipo de fluido  Água

  • Material do estojo  Acetal and Foamed Polypropylene

  • Material de selo  EPDM

Recursos de contato

  • Formulário de contato  A

Outro

  • Ajuste  Ilhó de encaixe por pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LLS0027

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo