Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tolerância de componentes passivos (%)
25
-
Impedância (Ω)
1500, 10, 1200, 330, 30, 100, 52, 300, 60, 50, 800, 26, 19, 70, 200, 450, 17, 68, 430, 150, 240, 40, 400, 75, 600, 120, 470, 530, 80, 750, 33, 31, 500, 420, 220, 1000, 180
-
Corrente nominal (máx) (mA)
400, 300, 1500, 150, 350, 100, 700, 50, 600, 450, 3000, 200, 500, 800
-
Resistência CC (Ω)
.65, .45, .05, .1, .7, .17, .35, .04, .15, .5, 1.1, .28, .75, .4, .55, 1, .25, .2, .9, .075, 1.5, .6, .3, .18
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 125
Características do tipo do produto
-
Código de tamanho da embalagem
0603, 0402, 0805, 1210, 0201
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
1,6, 3.2, 0,6, 2, 1
-
Comprimento do produto (in)
.125, .078, 0,023, .062, .039
-
Largura do produto (mm)
0,3, .8, 2.5, 0,5, 1.6, 1.25
-
Largura do produto (in)
0,049, .019, 0,062, .031, 0,011, .098
-
Altura do produto (mm)
1.3, .8, 1.1, .3, .5, .9
-
Altura do produto (in)
0,019, .051, 0,043, .031, .035, .011
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-LV2-BAGC020125