Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue, Receptáculo
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
-
Cor do acessório
Preto
-
Tipo de produto
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
0
-
Número de posições de energia
0, 4
-
Número de posições de sinal
0
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Sem revestimento
Recursos de contato
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 28
-
Tamanho do fio (mm²)
.34 – .08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Nível de selo de poeira IP
6
-
Nível de selo de água IP
IP67
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
250
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M1-P489D