Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Pré-conectado  Não

  • Tipo da estrutura do conector circular  Tudo de plástico

  • Requisito de montagem  Montado na fábrica

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue, Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Plástico

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Com

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A, D, Normal

  • Número de posições  4, 5, 8

  • Número de posições de energia  2, 3, 4, 0

  • Número de posições de sinal  4, 5, 8

  • Contatos pré-carregados  Sim

Características elétricas

  • Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI  Blindagem

  • Tensão de operação (VDC) 30, 48, 50, 250

  • Tensão de operação (VAC) 48

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 10, ≤1

Características do corpo

  • Proteção ambiental  IP67

  • Tipo de proteção ambiental  Selado

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do anel de vedação O-Ring  Borracha de Silicone, EPDM

  • Peso do Produto  25 g [ .8832 oz ]

  • Material de base da estrutura  Plástico

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Termoplástico de baixo risco de incêndio

  • Hermeticamente selado  Sim

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5, 2, 4

  • Gênero Reverso  Sim

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Soquete

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Roscado

  • Código de Polarização  A, D, X

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  16, 19

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .0326, .15, .258, .25 – .34

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 24, 26, 24 – 22

Condições de uso

  • Nível de selo de poeira IP  6

  • Nível de selo de água IP  IP67

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 250, 251

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M1-ST814

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo