Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita
Protegida
-
Tipo de conector do cabo fita
Female-on-Board
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Fio a placa, Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
100
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de operação (VAC)
100
Características do corpo
-
Conexão em cadeia (daisy chain)
Sem
-
Cor do produto primário
Vermelho
-
Perfil do conector
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Soquete
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Forma do contato
Feixe Duplo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 1.5
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.5, .75, 1.2
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.02, .029, .047
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.25, .3
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.01, .012
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.4, 3.1, 5.3
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.094, .122, .208
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda, Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Press-Fit (encaixe por pressão)
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Caudas de solda tortas
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Atrito de contato
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 4.6, PBT GF
-
Localização de entrada compatível
Topo
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .062 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.8, 22.4, 24.9, 27.4, 27.5, 30, 35
-
Comprimento do conector (in)
.279, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .779, .881, .98, 1.07, 1.078, 1.18, 1.181, 1.377
-
Altura do conector (mm)
4, 5, 5.3, 6.9
-
Altura do conector (in)
.16, .2, .21, .27
-
Espaçamento entre linhas
2 mm [ .059 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Fita de vácuo
-
Recurso de processo de solda
Espaçador da placa
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Classificação UL
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 900, 2500
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M5833-F3492A