Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Fator de forma
Mini-SAS HD
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis
Conector, Conjunto de receptáculo, Gaiola
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições
36, 72, 144
-
Número de portas
1, 2, 4
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1, 1 x 2, 1 x 4
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s)
12
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
-
Material base de contato
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
1.64 mm [ .065 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Material do invólucro
LCP, LCP GF30
-
Inclinação da linha central (mm)
.03, .75
-
Inclinação da linha central (in)
.029, .75
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.97 mm [ .038 in ]
-
Altura do perfil do PCB (mm)
12.78, 15.43, 16.44
-
Altura do perfil do PCB (in)
.503, .607, .647
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja
Outro
-
Tubos de luz incluído
Não, Sim
-
Tipo de recurso de contenção EMI
Molas EMI internas/externas
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MHD6907-C117