Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal
8, 12, 20, 24, 32
-
Número de Seções
1
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal, Vertical
-
Número de posições
8, 12, 20, 24, 32
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12
-
Tensão nominal (máx) (VDC)
12
Características do corpo
-
Código do conector
A, B, C
-
Cor do produto primário
Bege, Cinza, Natural, Preto
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm)
.5
-
Largura da guia compatível (in)
.019, .02
-
Tamanho do contato
.5mm
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4
-
Espessura da guia compatível (in)
.015, .016
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Aba
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Orifícios de montagem
Com, Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Interface de bloqueio
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
1.6, 1.8, 2
-
Inclinação da linha central (in)
.06, .07, .071, .078, .079
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.8, 1.6
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.031, .063
-
Comprimento do conector (mm)
16.45, 20.05, 26, 27.25, 37.9, 38.05
-
Comprimento do conector (in)
.648, .789, 1.02, 1.07, 1.073, 1.49, 1.498, 1.5
-
Largura do conector (mm)
10.6, 19, 23.15, 24.47, 25.3
-
Largura do conector (in)
.417, .74, .748, .911, .963, .996
-
Altura do perfil do PCB (mm)
7.9, 9, 12.6, 22.95
-
Altura do perfil do PCB (in)
.311, .354, .496, .904
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
149, 158, 167, 176, 185, 212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 85, -40 – 125, -40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, '-22 – 185, -40 – 221
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por refluxo
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 36, 46, 84, 195
-
Método de embalagem
Bandeja, Carretel, Fita e carretel, Tubo
Outro
-
Número da interface
2013031, 114-20160, 114-94000-11
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MINH6642