Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O 154BC é uma unidade de baixo custo projetada sem um cabeçote para montagem do anel de vedação O-ring e aplicações OEM em que a compatibilidade com a mídia corrosiva é necessária. A opção de titânio oferece maior resistência a materiais corrosivos e produtos químicos de limpeza severos, abrindo o alcance de sua aplicação para máquinas de diálise e medidores de água salgada/salobra, por exemplo. O pacote de detecção utiliza óleo de silício para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável de 316 L ou titânio para o elemento de detecção. Um substrato de cerâmica é fixado ao pacote que contém resistores aparados a laser para compensação de temperatura e correção de desvio. Está incluído um resistor aparado a laser adicional que pode ser usado para ajustar um amplificador diferencial externo e oferecer uma intercambialidade de extensão de até ±1%. Consulte as planilhas de dados de tensão não compensada e constante do 154N para obter mais informações sobre diferentes características do 154. 

Vantagens

  • Montagem do anel de vedação O-ring 
  • Temperatura compensada de -20 ºC a +85 ºC
  • 1,0% de span intercambiável 1. (fornecido pelo resistor de ajuste de ganho) 
  • Confiabilidade do Estado Sólido 
  • Não linearidade de pressão ±0,3% 
  • Opção de titânio
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Medição

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo com conector

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  18.97 mm [ .746 in ]

  • Altura do produto  13.8 mm [ .54 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  2X

  • Output Signal Type  100mV

Outro

  • Opções de sensor  Aço inoxidável 316L

  • Não linearidade (%) .3

  • Ajuste  O- Ring Mount

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo