Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X, 10X FS
-
Output Signal Type
Sensitivity = 12 - 27mV/V
Outro
-
Não linearidade (%)
.1
-
Opções de sensor
Sem tubo, Tubo de ventilação
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Conformidade com exceções
Dimensões
-
Diâmetro do produto
18.97 mm [ .746 in ]
-
Altura do produto
13.8 mm [ .54 in ]
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
-
Supply Voltage Range (V)
5
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Ponte Aberta, Não Compensada
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount
Condições de uso
-
Pressão (psi)
30, 100, 5, 1, 300, 50, 15, 500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0004