Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor de pressão foi projetado para montagem do anel de vedação O-ring e aplicações OEM que exijam compatibilidade com mídia corrosiva. O pacote de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção. Consulte as fichas técnicas de tensão compensada e constante do 154N para obter mais informações sobre suas diferentes características.  

VANTAGENS

  • Sensor da pressão em aço inoxidável 316L 
  • Diâmetro de 19 mm 
  • Vacuômetro
  • Montagem com anel de vedação O-ring
  • Temperatura de operação de -40 °C a +125 °C
  • Não linearidade de pressão de ±0,2%
  • Confiabilidade de estado sólido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Type  Sensitivity = 12 - 27mV/V

Outro

  • Não linearidade (%) .1

  • Opções de sensor  Tubo de ventilação, Sem tubo

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conformidade com exceções

Dimensões

  • Diâmetro do produto  18.97 mm [ .746 in ]

  • Altura do produto  13.8 mm [ .54 in ]

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

  • Supply Voltage Range (V) 5

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Ponte Aberta, Não Compensada

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Medição a vácuo

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount

Condições de uso

  • Pressão (psi) 30, 300, 50, 100, 15, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0006

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo