Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X, 10X FS
-
Output Signal Type
20 mV, Sensitivity = 12 - 27mV/V
Outro
-
Não linearidade (%)
.1, .3
-
Opções de sensor
Sem tubo, Tubo de ventilação
-
Ajuste
1/2-20 UNF Male, Weld ring, Weldable (No Thread), 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/8-27 NPT
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Conformidade com exceções
Dimensões
-
Diâmetro do produto (mm)
19, 18.94
-
Diâmetro do produto (in)
.746, 0,748
-
Altura do produto (mm)
13.72, 6.48, 9.62, 11.18
-
Altura do produto (in)
.38, .44, .25, .54
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
-
Supply Voltage Range (V)
5
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Ponte Aberta, Não Compensada
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
-
Encapsulamento do sensor
Threaded Process Fittings, O-Ring Mount
Condições de uso
-
Pressão (bar)
34.47, 6.89, 1.03, 20.68, .344, 3.44, .068, 2.06
-
Pressão (psi)
10, 5, 1, 50, 15, 500, 30, 100, 300
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0009