Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A vacuômetro 82 pode ser configurado para montagem do anel de vedação O-ring ou encaixes de processo rosqueados e foi projetado para aplicações OEM nas quais a compatibilidade com mídia corrosiva seja obrigatória.  O  pacote  de  detecção  utiliza  óleo  de  silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção.  Um  substrato  de  cerâmica  é  fixado  ao  pacote  que contém  resistores  aparados  a  laser  para compensação  de  temperatura e correção de desvio. Está  incluído  um  resistor  aparado a  laser  adicional  que  pode  ser  usado  para ajustar um amplificador diferencial externo e oferecer uma intercambialidade de extensão de até ±1%.

Consulte  as  fichas  técnicas  de tensão compensa,  não compensada  e constante 82 para obter mais informações sobre diferentes características do 82. 

VANTAGENS

  • Sensor da pressão SS 316L 
  • Pacote de 19 mm de diâmetro 
  • Saída de 0 mV a 100 mV 
  • Vacuômetro 
  • Compensação de temperatura
  • Encaixes do processo de montagem/rosqueado do anel de vedação O-ring
  • Faixa da temperatura de operação de -40 ºC a +125 ºC
  • Até ± 0,1% de não linearidade da pressão
  • Faixa intercambiável de 1,0% (oferecida pelo resistor do conjunto de ganhos)
  • Confiabilidade de estado sólido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Type  100mV

Outro

  • Não linearidade (%) .1

  • Opções de sensor  Sem tubo, Tubo de ventilação

  • Ajuste  Weldable (No Thread), 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/8-27 NPT

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19 mm [ 0,748 in ]

  • Altura do produto  6.48 mm [ .25 in ]

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo fita, Almofadas de solda, Cabo com conector

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Medição a vácuo

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount, Threaded Process Fittings

Condições de uso

  • Pressão (bar) 34.47, 6.89, 2.06, 1.03, 20.68, .344

  • Pressão (psi) 30, 100, 300, 50, 15, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0010

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo