Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O Suporte Faceado 85 foi projetado para a montagem do anel de vedação O-ring onde o diafragma não deve ser envolto por um anel de solda nem encaixado.  O pacote de detecção utiliza óleo de silício para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção. Um substrato de cerâmica é fixado ao pacote que contém resistores aparados a laser para compensação de temperatura e correção de desvio. Está incluído um resistor aparado a laser adicional que pode ser usado para ajustar um amplificador diferencial externo e oferecer uma capacidade de troca de extensão de até ±1%. 

VANTAGENS

  • Suporte Faceado do Anel de Vedação O-ring
  • Temperatura compensada de 0 ºC a 70 ºC
  • Não linearidade de pressão ±0,1%
  • Desempenho de Temperatura de ±0,75%
  • Alcance intercambiável de ±1,0% (oferecido pelo resistor do conjunto de ganhos)
  • Confiabilidade de estado sólido 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto, Medição

  • Encapsulamento do sensor  Threaded Process Fittings, Weldable

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo com conector

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  15.85 mm [ .624 in ]

  • Altura do produto  9.3 mm [ .366 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Type  100mV

Outro

  • Não linearidade (%) .1

  • Ajuste  Flush Mount

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MIPS0014

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo